Odkaz na systém
Elektropneumatisches Aggregat mit ZiMo
Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika

Elektropneumatický agregát
Séria AEPN
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
3. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Task & Solution
Naša automatizačná bunka ZiMo je plne pripravená na použitie a ponúka maximálnu flexibilitu a možno ju bez problémov integrovať do vašej výroby - bez akýchkoľvek znalostí programovania. Vďaka intuitívnemu a všestrannému riadiacemu systému vám ZiMo pomôže efektívne optimalizovať vaše procesy. Kedykoľvek to potrebujete. Kdekoľvek ju potrebujete. Táto aplikácia obsahuje širokú škálu komponentov skupiny Zimmer Group, vďaka čomu ju možno prispôsobiť pre rôzne priemyselné odvetvia - od farmaceutického priemyslu až po elektroniku a oveľa ďalej.
- Elektropneumatická jednotka AEPN: Plne autonómny systém, ktorý poskytuje stlačený vzduch aj na tých najvzdialenejších miestach. Umožňuje nezávislé riadenie viacerých výrobkov a spĺňa širokú škálu priemyselných požiadaviek.
- GPD5000 3-čeľusťové centrické chápadlo: Vhodné pre takmer všetky okolité podmienky, s utesneným vedením do IP67 a štandardnou ochranou proti korózii - na univerzálne použitie.
- GEP2000 2-čeľusťové paralelné chápadlo: Certifikované pre čistý priestor triedy 2, zaručuje minimálne emisie častíc - ideálne pre aplikácie vo farmaceutickom a elektronickom priemysle. Funkcie ako automatické rozpoznávanie dielov, ochranné vybavenie a flexibilné polohovanie stanovujú nové štandardy v technológii elektrických chápačov.